JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 67.9℃/W、VI = 5.5 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-1 を参照 | 334 | mA | ||
RθJA = 67.9℃/W、VI = 3.6 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-1 を参照 | 511 | |||||
RθJA = 67.9℃/W、VI = 2.75 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-1 を参照 | 669 | |||||
RθJA = 67.9℃/W、VI = 1.89 V、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-1 を参照 | 974 | |||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 67.9℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、図 7-2 を参照 | 1837 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |