JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
500kbps デバイス | ||||||
tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 1 | 4 | ns | |
tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 92 | 135 | ns | |
PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 4.5 | 12.5 | ns | |
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | 図 8-9 および 図 8-10 を参照 | 9 | 30 | ns | |
tPZH、tPZL | イネーブル時間 | 図 8-9 および 図 8-10 を参照 | 5 | 20 | ns | |
12Mbps デバイス | ||||||
tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 1 | 4 | ns | |
tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 75 | 120 | ns | |
PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 1 | 10 | ns | |
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | 図 8-9 および 図 8-10 を参照 | 9 | 30 | ns | |
tPZH、tPZL | イネーブル時間 | 図 8-9 および 図 8-10 を参照 | 5 | 20 | ns | |
50Mbps デバイス | ||||||
tr、tf | 差動出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 1 | 4 | ns | |
tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | CL = 15pF、図 8-8 を参照 | 36 | 60 | ns | |
PWD | パルス幅歪み(1)、|tPHL - tPLH| | CL = 15pF、50kHz、50% デューティ クロックで測定、図 8-8 を参照 | 2 | 6 | ns | |
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | 図 8-9 および 図 8-10 を参照 | 9 | 30 | ns | |
tPZH、tPZL | イネーブル時間 | 図 8-9 および 図 8-10 を参照 | 5 | 20 | ns |