JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
RS485 ネットワークで新しいノードに交換するとき、またはノードを取り除くときは、マスタ ノードとスレーブ ノード間の既存の通信が中断されないようにする必要があります。デバイスが次の状態の場合、バスにグリッチは発生しません。
ISO14xx デバイスは、ディセーブル状態のときに 100µs〜10ms の電源ランプ レートでパワーアップまたはパワーダウンした場合、バス上に誤ったデータをトグルすることはありません。