JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
表 9-1 に、ドライバの機能モードを示します。
VCC1(1) | VCC2(1) | 入力 D | ドライバ イネーブル DE | 出力(3) | |
---|---|---|---|---|---|
Y、 A | Z、 B | ||||
PU | PU | H | H | H | L |
L | H | L | H | ||
X | L | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | ||
X | オープン | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス | ||
オープン | H | H | L | ||
PD (2) | PU | X | X | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス |
X | PD | X | X | ハイ インピーダンス | ハイ インピーダンス |
以下の説明は半二重デバイスに固有のものですが、同じ論理は出力が Y および Z の全二重デバイスにも適用されます。
ドライバ イネーブル ピン DE がロジック High のとき、差動出力 A および B はデータ入力 D のロジック状態に従います。D 入力がロジック High になると、A 出力は High になり、B は Low になります。そのため、式 1 で定義される差動出力電圧は正になります。
D 入力が Low になると、B 出力は High になり、A 出力は Low になります。そのため、式 1 で定義される差動出力電圧は負になります。DE 入力が Low になると、両方の出力が高インピーダンス (Hi-Z) 状態になります。DE 入力がロジック Low の場合、D ピンのロジック状態は無関係になります。DE ピンには、グランドに接続された内部プルダウン抵抗があります。DE ピンをオープンのままにすると、ドライバはデフォルトでディセーブル (バス出力が Hi-Z) になります。D ピンには内部プルアップ抵抗があります。ドライバがイネーブルのときに D ピンをオープンのままにすると、A 出力は High になり、B 出力は Low になります。
表 9-2 に、レシーバの機能モードを示します。
VCC1(1) | VCC2(1) | 差動入力 | レシーバ イネーブル RE | 出力 R |
---|---|---|---|---|
VID = VA – VB | ||||
PU | PU | -0.02 V ≤ VID | L | H |
-0.2 V < VID < 0.02 V | L | 不定 | ||
VID ≤ -0.2V | L | L | ||
X | H | ハイ インピーダンス | ||
X | オープン | ハイ インピーダンス | ||
オープン、短絡、アイドル | L | H | ||
PD (2) | PU | X | X | ハイ インピーダンス |
PU | PD | X | L | H |
PD (2) | PD | X | X | ハイ インピーダンス |
レシーバ イネーブル ピン RE がロジック Low の場合、レシーバはイネーブルになります。式 2 で定義される差動入力電圧が正の入力スレッショルド VTH+ を上回ると、レシーバの出力 R は High になります。
式 2 で定義される差動入力電圧が負の入力スレッショルド VTH- を下回ると、レシーバの出力 R は Low になります。VID 電圧が VTH+ と VTH- スレッショルドの間にある場合、出力は不定になります。レシーバの出力は Hi-Z 状態で、RE ピンがロジック High またはオープンのままの場合、VID の大きさと極性は無関係になります。レシーバ入力の内部バイアスにより、トランシーバがバスから切断されたとき (開路)、バス ラインが相互に短絡したとき (短絡)、またはバスがアクティブに駆動されていないとき (アイドル バス)、出力はフェイルセーフ High になります。