JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
ISO14xx デバイスは、TIA/EIA RS-485 および RS-422 アプリケーション用のガルバニック絶縁差動ライン トランシーバです。これらのトランシーバはノイズ耐性があり、過酷な産業用環境で動作するよう設計されています。これらのデバイスのバス用ピンは、高レベルの IEC 静電放電 (ESD) および IEC 電気的高速過渡 (EFT) 事象に耐えられるので、システムレベルの保護のためにバス上に部品を追加する必要はありません。デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ISO1410、ISO1410B | SOIC (16) | 10.30mm × 10.30mm |
ISO1412、ISO1412B | ||
ISO1430、ISO1430B | ||
ISO1432、ISO1432B | ||
ISO1450、ISO1450B | ||
ISO1452、ISO1452B |
特長 | ISO14xx | ISO14xxB |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
VDE準拠のサージ テスト電圧 | 10000VPK | 6000VPK |
UL 準拠の絶縁定格 | 5000VRMS | 5000VRMS |
VDE 準拠の動作電圧 | 1060VRMS / 1500VPK |
1060VRMS / 1500VPK |