JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC1 | 電源電圧、サイド 1 | -0.5 | 6 | V |
VCC2 | 電源電圧、サイド 2 | -0.5 | 6 | V |
VIO | ロジック電圧レベル (D、DE、RE、R) | -0.5 | VCC1 + 0.5(3) | V |
IO | R ピンの出力電流 | -15 | 15 | mA |
VBUS | バス ピン (A、B、Y、Z) の電圧 (GND2 基準) | -18 | 18 | V |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |
TSTG | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |