JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 接触放電、IEC 61000-4-2 に準拠 | ピンのバス端子および GND2 | ±16000 | V |
V(ESD) | 接触放電、IEC 61000-4-2 に準拠 | ISO141x、ピンのバス端子および GND1 (絶縁バリアの両側) | ±8000 | V |
V(ESD) | 接触放電、IEC 61000-4-2 に準拠 | ISO143x、ピンのバス端子および GND1 (絶縁バリアの両側) | ±8000 | V |
V(ESD) | 静電気放電 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 | バス ピンを除くすべてのピン(1) | ±6000 | V |
バス端子から GND2(1) | ±30000 | V | ||
静電気放電 デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 | すべてのピン(2) | ±1500 |