JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
TMP117 にはサームとアラートの機能が内蔵されており、温度が特定の温度制限を超えた場合や、デバイスが特定の温度範囲内にあるとき、ユーザーにアラートを送信できます。平均化も含め、変換が終了するたびに、TMP117 は変換後の温度結果を、下限レジスタおよび上限レジスタに格納されている値と比較します。次にデバイスは、このセクションで説明しているように、構成レジスタの対応するステータス・フラグをセットまたはクリアします。