JAJSFO7D March 2008 – November 2023 UCC27324-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27324-Q1高速デュアルMOSFETドライバは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFETのスイッチング遷移中のミラー・プラトー領域で最も必要とされる4Aの電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。
本デバイスは、標準のSOIC-8 (D)パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC27324-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |