JAJSFQ6E March 2014 – July 2018 TPS92601-Q1 , TPS92602-Q1
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TPS9260x-Q1ファミリはシングルチャネル/デュアルチャネルのハイサイド電流LEDドライバです。完全な保護/診断機能を備えており、車載前方照明専用に設計され、この用途に最適です。独立した各ドライバのベースは、ピーク電流モード昇圧コントローラです。各コントローラには、ハイサイド電流検出シャントによる電流帰還ループと外付け分圧抵抗回路による電圧帰還ループという2つの独立した帰還ループがあり、定出力電圧または定出力電流を供給します。接続した負荷により、定出力電流(回路が電圧設定値より前に電流設定値に達した場合)と定出力電圧(開放負荷状態などで回路が最初に電圧設定値に達した場合)のどちらを制御するかが決まります。
各コントローラは昇圧、バッテリ昇圧、SEPIC、フライバックなどの一般的なトポロジに対応しています。
ハイサイドPMOS FETドライバの用途は、LEDストリングのPWM調光と、GNDへの外部短絡時に回路を保護するための遮断です。を削除。
型番 | 検出電圧範囲 | チャネル |
---|---|---|
TPS92601-Q1、TPS92601B-Q1 | 15mV~150mV | 1 |
TPS92601A-Q1(2) | 30mV~300mV | 1 |
TPS92602-Q1、TPS92602B-Q1 | 15mV~150mV | 2 |
TPS92602A-Q1(2) | 30mV~300mV | 2 |