ADS92x4Rはピン互換の高速デュアル同時サンプリングADC (アナログ/デジタル・コンバータ)で、基準電圧および基準バッファを内蔵しています。5Vの単一電源で動作し、優れたDCおよびAC性能によりユニポーラの完全差動アナログ入力信号に対応します。本デバイスは、最高 1.5MHz のアナログ入力周波数で優れた AC 性能を備えているため、広帯域幅データ・アクイジション (DAQ) システムに適しています。
SPI 互換のシリアル・インターフェイス (拡張 SPI) とバイト幅パラレル・インターフェイスをサポートしているため、多様なマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、FPGA (Field Programmable Gate Array) と簡単に組み合わせて使用できます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。
省スペースの5mm×5mm VQFNパッケージで供給されるADS92x4Rは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS92x4R | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |