このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS650861 デバイス ファミリは、設定により最適な出力電圧およびシーケンスを実現できる、シングルチップの電源管理 IC (PMIC) です。TPS650861 は、3 つのコントローラを搭載しているため、高電力設計で大型の外付け FET により最大 30A に対応する柔軟な電源を実現する一方、サイズおよびコストを削減して設計を小型化することも可能です。3 つの 3A コンバータ、3 つの汎用 LDO、DDR 終端 LDO、3 つの負荷スイッチを搭載した TPS650861 は、幅広い用途に対応するシステム電源を提供します。D-CAP2™ および DCS-Control 高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2 および DCS-Control トポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ コアおよびシステム メモリのレールに最適です。2 つのワンタイム プログラマブル (OTP) メモリ バンクも搭載しています。大量購入の場合は、 テキサス・インスツルメンツ販売代理店までお問い合わせの上、 テキサス・インスツルメンツ工場でのカスタム OTP プログラミングの可否をご確認ください。サード パーティーの販売店でも TPS650861 のプログラミングに対応していることがあります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS650861 | VQFN (64) | 8.00mm × 8.00mm |