JAJSFZ6F May 2013 – August 2018 TS3DV642
PRODUCTION DATA.
TS3DV642は、12チャネル、1:2または2:1の双方向マルチプレクサ/デマルチプレクサです。TS3DV642は2.6V~4.5Vの電源電圧で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションに好適です。オン抵抗(RON)がフラットで小さく、I/O容量も小さいため、最高7.5GHzの標準帯域幅を実現できます。このデバイスは、HDMIおよびDisplayPortアプリケーションに必要な高い帯域幅を提供できます。
TS3DV642にはパワー・ダウン・モードがあり、このモードではすべてのチャネルがHi-Zになり、デバイスは最小の電力で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS3DV642 | WQFN (42) | 9.00mm×3.50mm |