TS3DV642
DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.0 向け、6Gbps、12 チャネル、差動、1 入力 2 出力、または 2 入力 1 出力マルチプレクサ
データシート
TS3DV642
- スイッチ・タイプ: 2:1または1:2
- 動的特性
- 差動帯域幅(-3dB)
- ポートA: 6.9GHz (標準値)
- ポートB: 7.5GHz (標準値)
- クロストーク(1.7GHzにおいて): -40dB
- 絶縁(1.7GHzにおいて): -23dB
- 挿入損失(DC)
- ポートA: -0.75dB
- ポートB: -1.0dB
- 反射損失(1.7GHzにおいて): -15.9dB
- ペア内(ビット間)スキュー
- ポートA: 2ps
- ポートB: 6ps
- RON
- ポートA: 6.5Ω
- ポートB: 8.2Ω
- 1GHzにおけるCON: 0.5 pF (標準値)
- 差動帯域幅(-3dB)
- VCC範囲: 2.6V~4.5V
- I/O電圧範囲: 0V~5V
- 特殊機能
- IOFF保護により、パワー・ダウン状態(VCC = 0V)での電流リークを防止
- ESD性能
- 2kV人体モデル(A114B、Class II)
- 1kV荷電デバイス・モデル(C101)
- 42ピンのWQFNパッケージ(9mm×3.5mm、0.5mmピッチ)
TS3DV642は、12チャネル、1:2または2:1の双方向マルチプレクサ/デマルチプレクサです。TS3DV642は2.6V~4.5Vの電源電圧で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションに好適です。オン抵抗(RON)がフラットで小さく、I/O容量も小さいため、最高7.5GHzの標準帯域幅を実現できます。このデバイスは、HDMIおよびDisplayPortアプリケーションに必要な高い帯域幅を提供できます。
TS3DV642にはパワー・ダウン・モードがあり、このモードではすべてのチャネルがHi-Zになり、デバイスは最小の電力で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3DV642 1.8V互換の制御およびパワー・ダウン・モード搭載の12チャネル、1:2マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 |
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TS3DV642EVM User's Guide | 2013年 4月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TS3DV642EVM — 12 チャネル 1:2 MUX/DEMUX、 1.8V 互換コントロールおよびパワーダウン・モード付き評価モジュール
The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。