TS3DV642EVM
12 チャネル 1:2 MUX/DEMUX、 1.8V 互換コントロールおよびパワーダウン・モード付き評価モジュール
TS3DV642EVM
概要
The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, the TS3DV642 device provides an output enable input and two output select inputs for flexible configuration of the HDMI.
特長
- 12-channel high-speed 1:2 mux and demux
- Mux and demux low-speed, DDC, CEC, HPD signals along with high-speed TMDS data pairs
- HDMI female connectors for easy evaluation
- Simple control of select logic lines
- High-performance ceramic PCB material
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TS3DV642EVM — 12 チャネル 1:2 MUX/DEMUX、 1.8V 互換コントロールおよびパワーダウン・モード付き評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TS3DV642EVM User's Guide | 2013年 4月 19日 | |||
証明書 | TS3DV642EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TS3DV642 1.8V互換の制御およびパワー・ダウン・モード搭載の12チャネル、1:2マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 |