4 改訂履歴
Changes from E Revision (June 2017) to F Revision
- Changed Figure 27, removed capacitors Go
Changes from D Revision (December 2015) to E Revision
- 「アプリケーション」の「DisplayPort 1.2a信号スイッチング」を「DisplayPort 1.4信号スイッチング」にGo
- Added Test Condition of 4.05 GHZ at –35 dB to Xtalk in the Dynamic Characteristics tableGo
- Added Test Condition of 4.05 GHZ at –25 dB to OISO in the Dynamic Characteristics tableGo
Changes from C Revision (November 2014) to D Revision
- Changed the storage temperature to the Absolute Maximum Ratings table Go
Changes from B Revision (August 2013) to C Revision
- Added 「取り扱い定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
- Deleted row from ABS MAX table: Package thermal impedanceGo
- Added the Handling Ratings table, deleted the Tstg row Absolute Maximum ratings table and added to Handling Ratings table. Go
Changes from A Revision (July 2013) to B Revision
- Changed 「アプリケーション」の「HDMI 1.4/DVI 1.0信号スイッチング」を「HDMI 1.4bで最高30Hzの4k2kをサポート」にGo
- Added 「アプリケーション」に「DVI 1.0信号スイッチング」をGo
- Changed 「アプリケーション」の「DisplayPort 1.2信号スイッチング」を「DisplayPort 1.2a信号スイッチング」にGo
- Added Eye Pattern and Time Interval Error Histogram graphics, Figure 10 to Figure 13Go