JAJSG25B August 2018 – April 2020 AMC1035
PRODUCTION DATA.
AMC1035は高精度のデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器で、単一の3.0V~5.5V電源で動作し、外部から供給される9MHz~21MHzの範囲のクロック信号を使用します。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は9MHz~11MHzです。デバイスの差動±1V入力構造は、産業用アプリケーションで一般的な、ノイズの多い環境に向けて最適化されています。
AMC1035のビットストリーム出力をマンチェスター符号化すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件に制約が発生することを防止し、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004x、TMS320F2807x、TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1035の内部基準ソースはレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。
また、AMC1035はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、AC電源ライン電圧センシングにも使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AMC1035 | SOIC (8) | 4.9mm×3.9mm |