JAJSG29A August   2018  – October 2018 TPS7B70-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     代表的なアプリケーション
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Device Enable (EN)
      2. 7.3.2 Adjustable Power-Good Threshold (PG, PGADJ)
      3. 7.3.3 Adjustable Power-Good Delay Timer (DELAY)
      4. 7.3.4 Undervoltage Shutdown
      5. 7.3.5 Current Limit
      6. 7.3.6 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With Input Voltage Less Than 4 V
      2. 7.4.2 Operation With Input Voltage Greater Than 4 V
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Capacitor
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor
        3. 8.2.2.3 Power-Good Threshold
        4. 8.2.2.4 Power-Good Delay, t(DLY)
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPS7B70-Q1は300mAの低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、車載用バッテリで動作します。このデバイスは、軽負荷時に静止電流がわずか19µAです。このため、TPS7B70-Q1はマイクロコントローラ(MCU)やコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバなど、常時オンの部品に給電するための非常に優れた選択肢です。

TPS7B70-Q1の入力電圧範囲は40Vまでです。この電圧により、このデバイスは負荷ダンプなどの過渡状況に耐えられます。また、このデバイスにはパワー・グッド(PG)ピンも搭載されており、出力電圧がレギュレートされているときシステムへ通知します。必要な動作を実現するため、PGのしきい値電圧と遅延を調整できます。PG信号のしきい値電圧は、外付けの抵抗により設定されます。遅延は外付けコンデンサにより設定されます。

このデバイスは-40℃~+125℃の周囲温度と、-40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは熱伝導性のパッケージを使用しており、車載バッテリから動作する場合の一般的な性質である、デバイス全体にわたって大きな電力損失が生じるときでも、持続的な動作が可能です。これらの特長と、内蔵の電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能から、TPS7B70-Q1は車載システムの部品に給電するための非常に優れた選択肢です。

製品情報(1)

型番 出力電圧 パッケージ
TPS7B70-Q1 3.3Vまたは5V HTSSOP (16)
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

代表的なアプリケーション

TPS7B70-Q1 tps7b70-typical-application.gif