JAJSG64C March 2015 – August 2018 LP8758-B0
PRODUCTION DATA.
LP8758は、携帯電話や同様の携帯機器アプリケーションに使用される、最先端のアプリケーション・プロセッサの電力管理要件を満たすように設計されています。このデバイスには、4つの降圧型DC/DCコンバータ・コアが内蔵され、互いに結合されて1つの4相降圧型コンバータを形成しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスにより制御されます。
PWM-PFMの自動切り換え(AUTOモード)動作と、自動位相追加/シェディングにより、広い出力電流範囲にわたって効率を最大化します。LP8758はリモート差動電圧検出をサポートしており、レギュレータ出力と負荷ポイントとの間のIR降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。
LP8758は、イネーブル信号に同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートしています。
保護機能として、短絡保護、電流制限、入力電源UVLO、温度警告およびシャットダウン機能が搭載されています。デバイスのステータス情報のための複数のエラー・フラグが用意されています。さらに、LP8758デバイスは、外付けの電流検出抵抗を追加しないで負荷電流を測定できます。スタートアップ中と電圧変化時に、本デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートと突入電流を最小化します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP8758-B0 | DSBGA (35) | 2.88mm×2.13mm |