DATA SHEET
TPL5110 電力ゲーティング用のNano-Powerシステム・タイマ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 電源電圧: 1.8V~5.5V
- 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
- 選択可能な時間間隔:100ms~7200s
- タイマ精度:1%(標準値)
- 時間間隔を抵抗で選択可能
- 手動でのMOSFETパワーオン
- ワンショット機能