このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS2663x デバイスは、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V、6A の eFuse です。このデバイスの入力逆極性フォルト保護や逆電流ブロックを必要とするシステム設計において、外付け N チャネル FET を制御するための B-FET ドライバを備えています。このデバイスには堅牢な保護機能が組み込まれ、IEC61000-4-5 産業用サージ テストなどのシステム テスト中に保護を必要とするシステム設計を簡素化できます。このデバイスには、可変出力電力制限 (PLIM) 機能も備え、IEC61010-1 や UL1310 などの規格への準拠を必要とするシステム設計を簡素化できます。それ以外にも、可変の過電流保護、高速な短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの保護機能を搭載しています。
システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS26630 TPS26631 TPS26632 TPS26633 TPS26635 TPS26637 |
RGE (VQFN、24) | 4.00mm × 4.00mm |
TPS26631 TPS26633 TPS26636 TPS26637 |
PWP (HTSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |