JAJSGI6C September 2011 – January 2020 BQ24725A
PRODUCTION DATA.
BQ24725A は複数の種類のバッテリに対応する、スペースに制約のある充電アプリケーションに適した、部品数が少ない高効率の同期整流バッテリ充電器です。
BQ24725A は 2 つのチャージ・ポンプを利用して、N チャネル MOSFET (ACFET、RBFET、BATFET) を別々に駆動し、システム電源を自動的に選択します。
入力電流、充電電流、充電電圧のDACをSMBusで制御することで、非常に高いレギュレーション精度が得られます。また、これらはシステム電源管理のマイクロコントローラで簡単にプログラムできます。
BQ24725A は、内部入力電流レジスタまたは外部の ILIM ピンを使用して PWM のデューティ・サイクルを低減し、充電電流を低減します。
BQ24725A は 1、2、3、4 直列の Li+ セルを充電できます。