JAJSGJ4D August 2018 – April 2021 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
図 9-1 の回路は、UCC21530-Q1 を使用して標準的なハーフブリッジ構成を駆動するリファレンス・デザインを示したものです。この構成は、同期整流式降圧、同期整流式昇圧、ハーフブリッジ / フルブリッジ絶縁型トポロジ、3 相モーター駆動アプリケーションなどの一般的な各種パワー・コンバータ・トポロジで使えます。 この回路は、2 つの電源 (または単一入力、二重出力電源) を使用します。電源 VA+ が正の駆動出力電圧を決定し、電源 VA– が負のターンオフ電圧を決定します。チャネル B の構成は、チャネル A と同じです。
理想的でない PCB レイアウトと長いパッケージ・リード (TO-220 および TO-247 タイプのパッケージなど) によって寄生インダクタンスが付くと、高 di/dt および dv/dt スイッチング中、パワー・トランジスタのゲート - ソース間駆動電圧にリンギングが生じる可能性があります。リンギングがスレッショルド電圧を上回る場合、予期しないターンオンのリスクがあり、貫通電流のリスクさえあります。ゲート駆動に負のバイアスを印加することは、このようなリンギングをスレッショルドよりも低く保つための一般的な方法です。このソリューションでは、ドライバのチャネルごとに 2 つの独立した電源を備えているため、正と負のレール電圧を柔軟に設定できます。