JAJSGJ4D August 2018 – April 2021 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
サンプル・アプリケーションのリファレンス設計パラメータを、表 9-1 に示します。 UCC21530-Q1 は、ハイサイド / ローサイド構成で 1000V の SiC-MOSFET を駆動します。
パラメータ | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
パワー・トランジスタ | C3M0065100K | – | ||
VCC | 5.0 | V | ||
VDD | 15 | V | ||
VSS | -4 | V | ||
RON | 2.2 | Ω | ||
ROFF | 0 | Ω | ||
入力信号振幅 | 3.3 | V | ||
スイッチング周波数 (fs) | 100 | kHz | ||
DC リンク電圧 | 600 | V |