JAJSGJ6B November 2018 – May 2022 UCC27282
PRODUCTION DATA
UCC27282 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27282 はピーク・ソースおよびシンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27282 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。
入力ピンと HS ピンは大きな負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。入力インターロックにより、ノイズの大きなアプリケーションにおいて、さらに堅牢性とシステムの信頼性が向上します。イネーブルおよびディスエーブル機能により、ドライバの消費電力を低減することでシステムの柔軟性をさらに高めることができ、システム内のフォルト・イベントに応答できます。5V UVLO により、システムは低いバイアス電圧で動作できます。これは多くの高周波数アプリケーションに不可欠で、特定の動作モードでシステム効率を向上できます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。
ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27282 は小型のパッケージで供給されるため、高密度の設計が可能です。
部品番号 | パッケージ (サイズ) |
---|---|
UCC27282 | SON10 (3mm × 3mm) |
SOIC8 (6mm × 5mm) | |
SON8 (4mm x 4mm) | |
SON10 (4mm × 4mm) |