JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
昇圧コンバータの合計損失 (PTOTAL) は、デバイスの損失 (PIC)、MOSFET の電力損失 (PQ)、ダイオードの電力損失 (PD)、インダクタの電力損失 (PL)、検出抵抗での損失 (PRS) の和で表すことができます。
PIC は、ゲート駆動損失 (PG) と、静止電流により発生する損失 (PIQ) に分割できます。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
各モードでの IVIN および IVOUT の値は、「セクション 8.5」の電源電流セクションにあります。
PQ は、スイッチング損失 (PQ(SW)) と、導通損失 (PQ(COND)) に分割できます。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
tR および tF は、ローサイド N チャネル MOSFET デバイスの立ち上がりと立ち下がりの時間です。ISUPPLY は、昇圧コンバータの入力電源電流です。
RDS (ON) は、MOSFET のオン抵抗で、MOSFET のデータシートに記載されています。自己発熱による RDS (ON) の増大を考慮に入れてください。
PD は、ダイオードの導通損失 (PVF) と、逆方向回復損失 (PRR) に分割できます。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
QRR はダイオードの逆方向回復電荷で、ダイオードのデータシートに記載されています。ダイオードの逆方向回復特性は、特に出力電圧が高いとき、効率に大きな影響を及ぼします。
PL は、DCR 損失 (PDCR) と AC コア損失 (PAC) との和です。DCR はインダクタの DC 抵抗で、インダクタのデータシートで言及されています。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
ΔI は、ピーク・ツー・ピークのインダクタ電流リップルです。K、α、β はコアに依存する係数で、インダクタの製造業者から提供されます。
PRS は次のように計算されます。
電力コンバータの効率は、次のように推定できます。