JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
このデバイスは、インダクタ電流とプログラム可能なスロープ補償ランプの合計が電流制限スレッショルド (VCLTH) に達したときに MOSFET をオフにする、サイクルごとのピーク電流制限保護を提供します。定常状態におけるピーク・インダクタ電流制限 (IPEAK-CL) は、式 10 に示すように計算されます。
実際のデューティ・サイクルは、MOSFET とセンス抵抗の電圧降下により、推定値よりも大きくなります。推定デューティ・サイクルは、式 11 に示すように計算されます。
昇圧コンバータには、電源からハイサイド電力ダイオード (D1) を経由する、負荷への自然なパススルー・パスがあります。このパスとデバイスの最小オン時間制限が原因となって、昇圧コンバータは出力電圧が入力電源電圧に近い、またはそれより低いときに、電流制限保護を行えません。最小オン時間は 図 8-12 に示されており、式 12 のように計算されます。
必要であれば、電流センス信号の大きな先端エッジのスパイクを取り除くため、CS ピンに小さな外付け RC フィルタ (RF、CF) を追加することができます。RF の値は 10Ω~200Ω の範囲で選択し、CF の値は 100pF~2nF の範囲で選択します。この RC フィルタの影響により、オン時間が 2 × RF × CF より小さいときは、ピーク電流制限が有効になりません。オフ時間に CF を完全に放電するには、RC 時定数が次の不等式を満たす必要があります。