JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
このデバイスはデュアル・レベル UVLO 回路を備えています。電源投入時に、BIAS ピンの電圧が 2.7V より高く、UVLO ピンの電圧が 1.5μs を超えてイネーブル・スレッショルド (VEN) と UVLO スレッショルド (VUVLO) の間にある場合 (詳細は「セクション 9.3.5」を参照)、デバイスが起動し、内部構成が開始されます。 このデバイスは通常、スタンバイ・モードになる前に 65μs の内部起動遅延を必要とします。スタンバイ・モードでは、VCC レギュレータと RT レギュレータは動作し、SS ピンは接地され、GATE 出力でのスイッチングは行われません。
UVLO ピンの電圧が UVLO スレッショルドより高い場合、デバイスは実行モードに入ります。実行モードでは、VCC 電圧が 4.5V を超えるか、VCC 電圧が 2.85V の VCC UV スレッショルド (VVCC-UVLO) を超えてから 50μs 後かのいずれか早い方の時点で、ソフトスタート・シーケンスが開始されます。UVLO ヒステリシスは、内部の 50mV 電圧ヒステリシスと、オンまたはオフに切り替えられる追加の 5μA 電流源によって実現されます。UVLO ピンの電圧が UVLO スレッショルドより高い場合、電流ソースがイネーブルになり、UVLO ピンの電圧が急速に上昇します。UVLO ピンの電圧が UVLO スレッショルドより低くなった場合、電流ソースがディセーブルになり、UVLO ピンの電圧が急速に低下します。UVLO ピンの電圧がイネーブル・スレッショルド (VEN) より低い場合、デバイスは 35 μs (代表値) の遅延後にシャットダウン・モードに入り、すべての機能がディセーブルになります。
外部 UVLO 抵抗デバイダは、入力電圧が望ましい動作範囲内にあるとき、UVLO ピンの電圧が 1.5V (代表値) を超えるように設計する必要があります。RUVLOT と RUVLOB の値は、式 1 と 式 2 に示すように計算できます。
ここで、
UVLO コンデンサ (CUVLO) は、スタートアップ時、または低入力電圧での厳しい負荷過渡時に入力電圧が VSUPPLY(OFF) を瞬間的に下回った場合に必要になります。必要な UVLO コンデンサが大きい場合、追加の直列 UVLO 抵抗 (RUVLOS) を使用することで、5μA のヒステリシス電流がオンになったときに UVLO ピンの電圧を急速に上昇させることができます。
UVLO ピンをフローティングのままにしないでください。未使用時は BIAS ピンに接続してください。