DS90UH949-Q1 は、FPD-Link III DS90UH940-Q1/DS90UH948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、コスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸、または 100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブルで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給する、HDMI から FPD-Link III へのブリッジ・デバイスです。HDMI v1.4b 入力を直列化し、24 ビットの色深度で WUXGA および 1080p60 のビデオ解像度をサポートします。
FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは 1 つの差動リンクを使用し、24 ビットの色深度で WXGA および 720p までの解像度をサポートします。
DS90UH949-Q1はHDCPリピータ・アプリケーションをサポートしており、外部コントローラなしですべての認証および暗号化機能を処理します。HDMIオーディオおよびビデオ・データは入力で復号され、データがFPD-Link IIIインターフェイスに送出される前に再度暗号化されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS90UH949-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |
Changes from A Revision (March 2019) to B Revision
Changes from * Revision (November 2014) to A Revision
DS90UH949-Q1 は、HDMI または外部の I2S インターフェイスから受信されたマルチチャネル・オーディオをサポートします。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。