JAJSH18A March 2019 – September 2019 TPS7A78
PRODUCTION DATA.
TPS7A78 は、使いやすい非磁気的 AC/DC 変換方式により、電源の総合効率とスタンバイ時電力を改善します。TPS7A78 は、コンデンサ電圧降下アーキテクチャを使用して AC 電源電圧を降圧してから、整流された電圧をアクティブにクランプします。次に、この整流された電圧をアプリケーション固有の動作電圧まで下げてレギュレートします。本デバイスの独自のアーキテクチャを使用すると、スタンバイ時の電力をわずか数十ミリワットに低減できます。TPS7A78 のスイッチト・キャパシタ段は、整流された入力電圧を 4 分の 1 に降圧し出力電流を入力電流の 4 倍に増やすことで、電力損失を減らします。これは、PIN ≅ POUT および VIN ≅ VOUT × 4で与えられます。従来型のコンデンサ電圧降下 (キャップドロップ) 段と比較して、この降圧方式では入力電流が減少するため、必要なコンデンサの値を最小化できます。
TPS7A78 は外付け磁気部品を必要としないため、磁気に対する耐タンパー性を備えた電源を必要とする電力メータ用途に適しています。この特長により、磁気シールドのコストを最小化しながら IEC 61000-4-8 に簡単に準拠できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A78 | HTSSOP (14) | 5.00mm × 6.50mm |