TPS7A78
- 18VAC RMS 以上の非絶縁型電源ソリューション
- 最高 75% の効率
- スタンバイ時消費電力:15mW (標準値)
- リニア・ソリューションの 1/4 のサイズのライン電圧降下コンデンサ
- 固定出力電圧で提供
- 1.3V ~ 5V (50mV 刻み)
- 電源障害検出
- パワー・グッド表示
- 精度:1% (標準値)
- パッケージ
- 5mm × 6.5mm の HTSSOP-14 (PWP)
TPS7A78 は、使いやすい非磁気的 AC/DC 変換方式により、電源の総合効率とスタンバイ時電力を改善します。TPS7A78 は、コンデンサ電圧降下アーキテクチャを使用して AC 電源電圧を降圧してから、整流された電圧をアクティブにクランプします。次に、この整流された電圧をアプリケーション固有の動作電圧まで下げてレギュレートします。本デバイスの独自のアーキテクチャを使用すると、スタンバイ時の電力をわずか数十ミリワットに低減できます。TPS7A78 のスイッチト・キャパシタ段は、整流された入力電圧を 4 分の 1 に降圧し出力電流を入力電流の 4 倍に増やすことで、電力損失を減らします。これは、PIN ≅ POUT および VIN ≅ VOUT × 4で与えられます。従来型のコンデンサ電圧降下 (キャップドロップ) 段と比較して、この降圧方式では入力電流が減少するため、必要なコンデンサの値を最小化できます。
TPS7A78 は外付け磁気部品を必要としないため、磁気に対する耐タンパー性を備えた電源を必要とする電力メータ用途に適しています。この特長により、磁気シールドのコストを最小化しながら IEC 61000-4-8 に簡単に準拠できます。
また、TPS7A78 は、電源障害に対して早期アラートを発行し電源が完全に失われる前にシャットダウンできるユーザ・プログラマブルな電源障害検出スレッショルドも備えています。マイクロコントローラのシーケンシングまたはリセット用にパワー・グッド・インジケータ (PG) も備えています。
TPS7A78 は、14 ピンの HTSSOP (PWP) パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A78EVM-011 — TPS7A78 120mA、スマート・キャパシタ・ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
TPS7A78EVM-011 評価基板 (EVM) は、TPS7A78 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、120mA スマート AC/DC 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。
この TPS7A78EVM-011 基板は、動的な負荷に対して最大 100mA の電流を供給する必要があるアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。
TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 120mA、スマート AC/DC 低ドロップアウト リニア電圧レギュレータの評価基板
TPS7A78 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A78 AC/DC リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、シングル、低スタンバイ消費電力、可変出力電圧のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、90VAC ~ 264VAC の入力範囲で動作し、負荷に最大 120 mA を供給する能力があります。この評価基板 (EVM) のデザインは、開発ユーザーが多様なアプリケーションを評価するのに役立つ評価システムです。最小サイズのソリューション向けに最適化済みのリファレンス (...)
TIDA-010036 — スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン
TIDA-010060 — グリッド アプリケーション向け、オフライン (非絶縁型) AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
- インダクタを使用したオフライン スイッチャ
- スイッチト キャパシタを使用する AC ライン レギュレータ (アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧ベースの電源)
- キャパシタ方式降圧レギュレータ (キャップ ドロップ電源)
各種入力および出力条件のアーキテクチャに対して、効率、スタートアップ時間、ソリューション (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。