TPS7A78EVM-011
TPS7A78 120mA、スマート・キャパシタ・ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
TPS7A78EVM-011
概要
TPS7A78EVM-011 評価基板 (EVM) は、TPS7A78 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、120mA スマート AC/DC 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。
この TPS7A78EVM-011 基板は、動的な負荷に対して最大 100mA の電流を供給する必要があるアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 90VAC ~ 360VAC 向け、非絶縁型電源ソリューション
- 1.25V~5V の出力電圧をサポート
- 10mW 未満のスタンバイ消費電力
- キャップ・ドロップ・コンデンサは、従来のソリューションに比べて 1/4 のサイズにすることが可能 (コンデンサ電圧降下段に供給する電圧を 1/4 に低減)
- パワー・グッド
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A78EVM-011 — TPS7A78 120mA、スマート・キャパシタ・ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3