TPS7A78EVM-041

TPS7A78 120mA、スマート AC/DC 低ドロップアウト リニア電圧レギュレータの評価基板

TPS7A78EVM-041

購入

概要

TPS7A78 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A78 AC/DC リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、シングル、低スタンバイ消費電力、可変出力電圧のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、90VAC ~ 264VAC の入力範囲で動作し、負荷に最大 120 mA を供給する能力があります。この評価基板 (EVM) のデザインは、開発ユーザーが多様なアプリケーションを評価するのに役立つ評価システムです。最小サイズのソリューション向けに最適化済みのリファレンス デザインではありません。

特長
  • 90VAC ~ 264 VAC 向け、非絶縁型電源ソリューション
  • 1.25V~5V の出力電圧をサポート
  • キャップ ドロップ コンデンサは、従来のソリューションに比べて 1/4 のサイズにすることが可能 (コンデンサ電圧降下段に供給する電圧を 1/4 に低減)
  • パワー グッド信号
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A78 120mA、スマート キャパシタ ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A78EVM-041 User's Guide PDF | HTML 2023年 8月 16日
証明書 TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ