TIDA-010060

グリッド・アプリケーション向け、オフライン(非絶縁型)AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン

TIDA-010060

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、住宅用回路遮断器、サーキット・ブレーカ、100mA 未満のホーム・オートメーション機器と家電製品など、ライン電源 (商用電源接続型) アプリケーション向けの 非絶縁型 AC/DC 電源に適した 3 種類のトポロジーを紹介します。これら 3 種類のトポロジーは、以下のとおりです。

  • インダクタを使用したオフライン・スイッチャ
  • スイッチト・キャパシタを使用した AC ライン・レギュレータ(アクティブ・クランプ型キャパシタ方式降圧ベースの電源)
  • キャパシタ方式降圧レギュレータ (キャップ・ドロップ電源)


効率、起動時間、ソリューション・サイズの間のトレードオフは、さまざまな入出力条件を踏まえ、複数のアーキテクチャにわたって調整することになります。設計の手法、テスト・データ、比較結果を公開しているので、システム設計者の皆様は開発中のソリューションを短時間で評価し、カスタマイズすることができます。

特長
  • UCC28880 採用のオフライン・スイッチャ:降圧コンバータを使用する高効率アーキテクチャは、ユニバーサル入力電圧を取り扱う設計の簡素化に貢献します。高速起動 (2ms 未満) と小型フットプリントを必要とする、またはより厳格なサージ要件を満たす必要のある各種アプリケーション向けです
  • TPS7A78 採用のスイッチング・キャパシタ方式降圧電源:狭い入力電圧範囲向けにカスタマイズ済みのインダクタレス・アーキテクチャです。小電流 (30mA 未満) 向けで高効率、なおかつアクティブ整流器と LDO を統合したシングルチップ・ソリューションです
  • LDO 使用のキャパシタ方式降圧 (キャップ・ドロップ) 電源:受動部品と LDO を使用する簡略化ソリューションです。低コスト・ソリューションですが、低効率、長い起動時間、大きいフットプリントという特性があります
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU715.PDF (8575 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZH6.PDF (384 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZH7.PDF (40 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZH8.PDF (196 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZI0.ZIP (815 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF0.ZIP (747 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZH9.PDF (1007 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A78120mA、スマート・キャパシタ・ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド グリッド・アプリケーション向けオフライン(非絶縁型)AC/DC 電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ