JAJSH28D November 2013 – March 2019 LM3697
PRODUCTION DATA.
LM3697 11 ビット LED ドライバは最大 90% の効率を実現すると同時に、1、2、3 直列の LED ストリングの高性能バックライト調光を行います。1A、40V の MOSFET を内蔵した昇圧コンバータは、LED の順方向電圧に自動的に適応してヘッドルーム電圧を最小化し、LED の効率を効果的に向上させます。
LM3697 は、スマートフォンのバックライトまたはキーパッド LED 向けの、高効率の 3 ストリング電源です。高電圧の誘導性昇圧コンバータにより、ディスプレイ・バックライトおよびキーパッド機能のための 3 直列 LED ストリングに電力を供給します (HVLED1、HVLED2、HVLED3)。
追加機能として、コンテンツに応じてバックライトを制御するためのパルス幅変調 (PWM) 制御入力を備えています。この機能は、任意の高電圧電流シンクの制御に使用できます。
LM3697 は、I2C 互換インターフェイスにより完全に構成可能です。このデバイスは、2.7V~5.5V の入力電圧範囲と、-40°C~+85°C の温度範囲で動作します。
発注型番 | パッケージ | 本体サイズ(最大) |
---|---|---|
LM3697 | DSBGA (12) | 1.64mm × 1.29mm |