LM3697
- ディスプレイおよびキーパッド照明用に 3 つの並列高電圧 LED ストリングを駆動
- 高電圧ストリングは最大 40V の出力電圧に対応し、最大 90% の効率を実現
- 電流シンクごとに最大 30mA
- 11 ビットの構成可能な調光分解能
- コンテンツ適応輝度制御 (CABC) 用の PWM 入力
- LED のグループ化と制御を完全に構成可能
- 1A/40V の MOSFET を内蔵
- LED 電圧への適応型昇圧出力
- 500kHz と 1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 4 つの過電圧保護スレッショルドを設定可能 (16V、24V、32V、40V)
- 過電流保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ソリューション全体のサイズ:29mm2
LM3697 11 ビット LED ドライバは最大 90% の効率を実現すると同時に、1、2、3 直列の LED ストリングの高性能バックライト調光を行います。1A、40V の MOSFET を内蔵した昇圧コンバータは、LED の順方向電圧に自動的に適応してヘッドルーム電圧を最小化し、LED の効率を効果的に向上させます。
LM3697 は、スマートフォンのバックライトまたはキーパッド LED 向けの、高効率の 3 ストリング電源です。高電圧の誘導性昇圧コンバータにより、ディスプレイ・バックライトおよびキーパッド機能のための 3 直列 LED ストリングに電力を供給します (HVLED1、HVLED2、HVLED3)。
追加機能として、コンテンツに応じてバックライトを制御するためのパルス幅変調 (PWM) 制御入力を備えています。この機能は、任意の高電圧電流シンクの制御に使用できます。
LM3697 は、I2C 互換インターフェイスにより完全に構成可能です。このデバイスは、2.7V~5.5V の入力電圧範囲と、-40°C~+85°C の温度範囲で動作します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3697 高効率、3 ストリング白色 LED ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
アプリケーション・ノート | How to use the LM3697 Device to Design a Backlight Unit in a Smartphone | PDF | HTML | 2021年 4月 15日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM3697EVM User Guide | 2013年 11月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3697EVM — スマートフォン・ハンドセット用 LM3697 3 ストリング、白色 LED ドライバ向け評価モジュール
The LM3697 Evaluation Module (LM3697EVM) is designed to fully evaluate the LM3697 Three String backlight driver. The LM3697EVM consists of the LM3697, 3p10s white LED strings, level shifters and the USB2ANY interface. The Texas Instruments USB2ANY interface provides the hardware link (...)
LM3532SW-LINUX — LM3532 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
LM3697 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。