DATA SHEET
TLV61048 15V 出力電圧、非同期整流昇圧コンバータ SOT-23 パッケージ版
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧:2.61V~5.5V (2.4V まで低下)
- 出力電圧:最大 15V
- ローサイド FET 内蔵:85mΩ (3.3VIN 時)
- スイッチ電流制限:4.7A (標準値)
- 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- シャットダウン時電流:1µA
- 出力電圧精度:±2.5%
- 軽負荷時の PFM 動作モード
- 2ms の内部ソフトスタート時間
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 3mm × 3mm 6 ピン SOT-23 パッケージ