JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | SCL_LOW_TIME | R/W | 0x7F | I2C SCL Low 時間。I2C SCL Low 時間 このフィールドは、シリアライザがローカル I2C バスのコントローラである場合の SCL 出力の Low パルス幅を設定します。双方向制御チャネルによるアクセス中、SCL を解放する前にデータを提供するため、I2C ターゲットはこの値を SDA セットアップ時間としても使います。単位は 38.1ns です (発振器クロック周波数が公称値 26.25MHz である場合)。そのデフォルト値は、26.25MHz の内部発振器クロック周波数を使って 5µs 以上の SCL Low 時間を確保するように設定されています。遅延には、クロック周期の 5 倍の追加遅延時間が含まれます。 最小遅延 = 38.0952ns × (SCL_LOW_TIME + 5) |