JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:4 | SDA_OUTPUT_ SETUP | R/W | 0x1 | リモート Ack SDA 出力セットアップ。 制御チャネル (リモート) アクセスがアクティブな場合、このフィールドは、ACK サイクル中の SCL の立ち上がりエッジに対する SDA 出力からのセットアップ時間を設定します。 この値を設定すると、セットアップ時間が 640ns 単位で増加します。このフィールドが 0 のときの SDA から SCL への出力セットアップ時間の公称値は 80ns です。 |
3:2 | SDA_OUTPUT_DELAY | R/W | 0x0 | SDA 出力遅延。 このフィールドは、SCL の立ち下がりエッジに対する SDA 出力の追加遅延を設定します。この値を設定すると、出力遅延が 40ns 単位で増えます。 SCL から SDA までの出力遅延の公称値は以下の通りです。 00:240ns 01:280ns 10:320ns 11:360ns |
1 | I2C_BUS_TIMER_ SPEEDUP | R/W | 0x0 | I2C バスのウォッチドッグ タイマを短縮 1:ウォッチドッグ タイマは約 50µs 後に満了 0:ウォッチドッグ タイマは約 1 秒後に満了 |
0 | I2C_BUS_TIMER_ DISABLE | R/W | 0x0 | I2C バスのウォッチドッグタイマを無効化。 I2C ウォッチドッグ タイマを使って、I2C バスがフリーであること、またはトランザクションの異常終了の後でハングアップしていることを検出できます。SDA が High でありかつ約 1 秒間信号伝達が見られない場合、I2C バスはフリーであるとみなされます。SDA が Low でありかつ信号伝達が見られない場合、本デバイスは SCL で 9 クロックを駆動してバスをクリアすることを試みます。 |