JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:6 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
5 | T_OVER | R/W | 0x0 | 温度センサ上限超過アラームを有効にします。 |
4 | T_UNDER | R/W | 0x0 | 温度センサ下限超過アラームを有効にします。 |
3 | V1_OVER | R/W | 0x0 | 電圧 1 センサ上限超過アラームを有効にします。 |
2 | V1_UNDER | R/W | 0x0 | 電圧 1 センサ下限超過アラームを有効にします。 |
1 | V0_OVER | R/W | 0x0 | 電圧 0 センサ上限超過アラームを有効にします。 |
0 | V0_UNDER | R/W | 0x0 | 電圧 0 センサ下限超過アラームを有効にします。 |