JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953A-Q1 には 3 つの内部レギュレータが搭載されており、これらは GND にバイパスする必要があります。VDD_CAP、VDDDRV_CAP、VDDPLL_CAP は、バイパス用に内部レギュレータの出力を外に出すピンです。それぞれのピンと GND との間に 10µF、0.1µF、0.01µF のコンデンサを接続することを推奨します。0.01µF コンデンサは、バイパス ピンにできるだけ近づけて配置する必要があります。