JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | FORCE_FC_ERR | SC | 0x0 | FORCE_ERR_CNT を使用すると、FORCE_FC_CNT の値に基づいて、フォワード チャネル パリティ エラーの数を強制的に設定できます。BIST モードの場合、BIST モードに入るとパリティエラーが自動的に生成されます。通常動作時にパリティ エラーを注入するためには、このビットを 1 にセットする必要があります。 0:強制無効 1:強制有効 |
6:0 | FORCE_FC_CNT | R/W | 0x00 | 強制エラー カウント。この値を強制パリティ エラーの希望する数に設定します。 |