JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:1 | TARGET_ID_ALIAS_5 | R/W | 0x00 | 7 ビットのリモート ターゲット デバイス エイリアス ID 5。 リモート デシリアライザに接続された I2C ターゲット デバイスを指定したトランザクションを検出するためのデコーダを設定します。このトランザクションは、ターゲット ID5 レジスタで指定されたアドレスに再割り当てされます。このフィールドの値を 0 にすると、リモート I2C ターゲットへのアクセスが無効化されます。 |
0 | TARGET_AUTO_ ACK_5 | R/W | 0x0 | フォワード チャネルのロック状態やリモート デシリアライザ アクノリッジのステータスに関係なく、リモート ターゲット 5 へのすべての I2C 書き込みを自動的にアクノリッジします。 1:有効 0:無効 これはデバッグのみを目的としており、通常の動作では推奨しません。 |