JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
GPIO ピン 0~3 それぞれのステータス HIGH または LOW は、GPIO_PIN_STS レジスタ 0x53 から読み出すことができます。レジスタ (0x0E) の対応する GPIOx_INPUT_EN ビットを設定すると、このレジスタ読み取り動作は、入力として構成されているときの GPIO ピンのステータスを提供します。GPIO が出力として使用されているときに GPIO のステータスを読み取るには、レジスタ (0x0E) の GPIOx_INPUT_EN ビットおよび GPIOx_OUT_EN ビットの両方をセットする必要があります。
構成 | 有効 | 有効 | 有効 | 無効 |
---|---|---|---|---|
目的 | 出力として GPIO を使用 | 出力として GPIO を使用 | 入力として GPIO を使用 | 入力として GPIO を使用 |
GPIOx_INPUT_EN | 0 | 1 | 1 | 1 |
GPIOx_OUT_EN | 1 | 1 | 0 | 1 |
GPIO_STS | 機能しない | 機能(1) | 機能 | 該当なし |