JAJSHD1F April   2014  – May 2019 TPD1S514

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      TPD1S514 ファミリの回路保護方式
      2.      TPD1S514 ファミリのブロック図
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Supply Current Consumption
    6. 7.6  Electrical Characteristics EN Pin
    7. 7.7  Thermal Shutdown Feature
    8. 7.8  Electrical Characteristics nFET Switch
    9. 7.9  Electrical Characteristics OVP Circuit
    10. 7.10 Electrical Characteristics VBUS_POWER Circuit
    11. 7.11 Timing Requirements
    12. 7.12 TPD1S514-1 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  Over Voltage Protection on VBUS_CON up to 30 V DC
      2. 8.3.2  Precision OVP (< ±1% Tolerance)
      3. 8.3.3  Low RON nFET Switch Supports Host and Charging Mode
      4. 8.3.4  VBUS_POWER, TPD1S514-1, TPD1S514-2, TPD1S514-3
      5. 8.3.5  VBUS_POWER, TPD1S514
      6. 8.3.6  Powering the System When Battery is Discharged
      7. 8.3.7  ±15 kV IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
      8. 8.3.8  100 V IEC 61000-4-5 µs Surge Protection
      9. 8.3.9  Startup and OVP Recovery Delay
      10. 8.3.10 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Operation With VBUS_CON < 3.5 V (Minimum VBUS_CON)
      2. 8.4.2 Operation With VBUS_CON > VOVP
      3. 8.4.3 OTG Mode
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 TPD1S514-1 USB 2.0/3.0 Case 1: Always Enabled
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 VBUS Voltage Range
          2. 9.2.1.2.2 Discharged Battery
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 TPD1S514-1 USB 2.0/3.0 Case 2: PMIC Controlled EN
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 VBUS Voltage Range
          2. 9.2.2.2.2 PMIC Power Requirement
          3. 9.2.2.2.3 Discharged Battery
        3. 9.2.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V の USB VBUS ライン、または他の電力バス用の、シングル・チップ保護ソリューションで構成されます。双方向 nFET スイッチにより、VBUS_CON ピンのいかなる過電圧条件からも内部システム回路を保護しながら、充電とホストのどちらのモードでも安全な電流フローを保証します。VBUS_CON ピンでは、このデバイスは最大 DC 30V の過電圧保護に対応できます。EN ピンが LOW になった後、TPD1S514 ファミリのすべてのデバイスはソフトスタート遅延により 20ms 待ってから nFET をオンにします。

TPD1S514 ファミリの代表的なアプリケーション・インターフェイスは、携帯電話、タブレット、電子書籍、携帯用メディア・プレーヤなどで一般的に使用されている USB 接続の VBUS ラインです。また TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V 電源レールのインターフェイスを使用する任意のシステムに使用可能です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPD1S514x WCSP (12) 1.29mm × 1.99mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。