ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD1S514

アクティブ

USB チャージャ向け、過電圧、サージ、ESD の保護

製品詳細

Number of switches 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection, Surge protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB 2.0, USB 3.0
Number of switches 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection, Surge protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB 2.0, USB 3.0
DSBGA (YZ) 12 2.5671 mm² 1.99 x 1.29
  • VBUS_CON で最大 DC 30V の過電圧保護
  • 高精度の OVP (許容誤差 ±1% 未満)
  • 低 RON の nFET スイッチで、ホストおよび充電モードに対応
  • 専用の VBUS_POWER ピンにより、デッド・バッテリ状態での柔軟な起動オプションを提供
  • VBUS ラインの過渡保護
    • IEC 61000-4-2 接触放電 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 開路電圧 100V
      • 高精度のクランプ回路により、VBUS_SYS 電圧を VOVP 未満に制限
  • USB 突入電流に準拠
  • サーマル・シャットダウン (TSD) 機能
  • VBUS_CON で最大 DC 30V の過電圧保護
  • 高精度の OVP (許容誤差 ±1% 未満)
  • 低 RON の nFET スイッチで、ホストおよび充電モードに対応
  • 専用の VBUS_POWER ピンにより、デッド・バッテリ状態での柔軟な起動オプションを提供
  • VBUS ラインの過渡保護
    • IEC 61000-4-2 接触放電 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 開路電圧 100V
      • 高精度のクランプ回路により、VBUS_SYS 電圧を VOVP 未満に制限
  • USB 突入電流に準拠
  • サーマル・シャットダウン (TSD) 機能

TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V の USB VBUS ライン、または他の電力バス用の、シングル・チップ保護ソリューションで構成されます。双方向 nFET スイッチにより、VBUS_CON ピンのいかなる過電圧条件からも内部システム回路を保護しながら、充電とホストのどちらのモードでも安全な電流フローを保証します。VBUS_CON ピンでは、このデバイスは最大 DC 30V の過電圧保護に対応できます。EN ピンが LOW になった後、TPD1S514 ファミリのすべてのデバイスはソフトスタート遅延により 20ms 待ってから nFET をオンにします。

TPD1S514 ファミリの代表的なアプリケーション・インターフェイスは、携帯電話、タブレット、電子書籍、携帯用メディア・プレーヤなどで一般的に使用されている USB 接続の VBUS ラインです。また TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V 電源レールのインターフェイスを使用する任意のシステムに使用可能です。

TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V の USB VBUS ライン、または他の電力バス用の、シングル・チップ保護ソリューションで構成されます。双方向 nFET スイッチにより、VBUS_CON ピンのいかなる過電圧条件からも内部システム回路を保護しながら、充電とホストのどちらのモードでも安全な電流フローを保証します。VBUS_CON ピンでは、このデバイスは最大 DC 30V の過電圧保護に対応できます。EN ピンが LOW になった後、TPD1S514 ファミリのすべてのデバイスはソフトスタート遅延により 20ms 待ってから nFET をオンにします。

TPD1S514 ファミリの代表的なアプリケーション・インターフェイスは、携帯電話、タブレット、電子書籍、携帯用メディア・プレーヤなどで一般的に使用されている USB 接続の VBUS ラインです。また TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V 電源レールのインターフェイスを使用する任意のシステムに使用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD1S514x VBUS ピン用の過電圧、サージ、ESD 保護機能搭載 USB チャージャ・ファミリ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 26日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 7日
技術記事 Big USB Type-C™ protection for your small application PDF | HTML 2017年 7月 31日
セレクション・ガイド ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
ユーザー・ガイド TPD1S514-2EVM User’s Guide 2014年 7月 24日
ユーザー・ガイド TPD1S514-3EVM User’s Guide 2014年 7月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPD1S514EVM (Rev. A) 2014年 5月 7日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM:USB チャージャ、過電圧、サージ、および ESD 保護、VBUS_CON Pin 用

Texas Instrument’s TPD1S514 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514 device. The TPD1S514 is a single-chip solution for USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPD1S514-3EVM — TPD3S514-1EVM:USB チャージャ、過電圧、サージ、および ESD 保護、VBUS_CON Pin 用

Texas Instrument’s TPD1S514-3 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514-3 device. The TPD1S514-3 is a single-chip solution for a USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPD1S514 IBIS Model

SLVMA96.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ