JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
セクション 7.10.3.2.1.1 に、入力クロックの周波数要件を示します。セクション 7.10.3.2.1.2 に、XTAL 発振器の特性を示します。セクション 7.10.3.2.1.3 および セクション 7.10.3.2.1.4 に、入力クロックのタイミング要件を示します。セクション 7.10.3.2.1.5 に、SYSPLL および AUXPLL の PLL ロック時間を示します。