JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
セクション 7.13.3.1.1 に、I2C のタイミング要件を示します。セクション 7.13.3.1.2 に、I2C のスイッチング特性を示します。図 7-74 に、I2C のタイミング図を示します。
すべての I2C プロトコルのタイミング仕様を満たすには、I2C モジュールのクロック (FMod) を 7MHz~12MHz の範囲で構成する必要があります。