JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
汎用 CRC (GCRC) は、構成可能なメモリ・ブロックで CRC 値を計算するための指定されたコネクティビティ・マネージャ・モジュールです。これは、指定されたメモリ・ブロックを取得し、内蔵 CRC エンジンを使用することで実現されます。計算された CRC の値は、ソフトウェアでゴールデン CRC の値と比較され、合格か不合格かを示すことができます。基本的に、GCRC は、コネクティビティ・マネージャがアクセス可能な生データのメモリ障害や破損を特定するのに役立ちます。
汎用 CRC (GCRC) モジュールには次のような機能があります。
図 8-11 に、GCRC モジュールのブロック図を示します。