JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | 有効 Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | |||
VIH | 有効 High レベル入力電圧 | 2.1 | VDDIO | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | Ipullup = 4mA のとき | 0.4 | V | ||
IOL | Low レベル出力電流 | VOL ≤ 0.4V | 4 | mA | ||
tSP | 入力フィルタにより抑制されるスパイクのパルス幅 | 0 | 50 | ns | ||
Ii | 各ピンの入力リーク電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | μA | |
Ci | 各ピンの容量 | 10 | pF |